添加到信号链设计器

ADIS16209:  高精度、双轴数字倾角计和加速度计

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16209是一款高精度数字倾角计,支持单轴(±180°)和双轴(±90°)工作。标准的3.3 V电源电压和SPI串行接口可以实现与大多数工业系统设计的简单集成。其简单的内部寄存器结构可以处理所有输出数据和配置特性,包括存取下列输出数据:校准加速度、精确倾斜角度、电源、内部温度、辅助模拟和数字输入信号、诊断误差标志,和可编程报警条件。

可配置的工作参数包括:采样速率、电源管理、数字滤波、辅助模拟和数字输出、失调/零点调节,和传感器机械结构的自检。

ADIS16209采用9.2 mm × 9.2 mm × 3.9 mm LGA封装,工作温度范围为-40°C~+125°C,可使用符合RoHS标准的回流焊接工艺。

应用

  • 平台控制、稳定和校正
  • 倾斜检测、倾角计、水平测量
  • 运动/位置测量
  • 监视器/报警设备(保安、医疗、安全)
  • 导航
  • Data Sheet, Rev. 0, 3/08

    特点和优势

    • 双模式倾角计系统
      双轴水平工作,±90°
      单轴垂直工作, ±180°
    • 高精度, 0.1°
    • 14-bit数字倾角数据,0.025°分辨率
    • 14-bit数字加速度数据,0.244mg分辨率
    • ±1.7 g 加速度计测量范围
    • 12-bit数字温度传感器输出
    • 数字控制偏置校准
    • 数字控制采样速率
    • 数字控制频率响应
    • 速率/阈值极限的双报警设置
    • 辅助数字I/O
    • 数字化自检

    功能框图ADIS16209

    提示:

    EDN Innovation Awards

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIS16209 IIO Accelerometer and Inclinometer Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADIS16209 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16209CCCZ 产品状态: 量产 LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD 16 工业 Tray, 168 $ 44.51 $ 34.81 E  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADISUSB 评估系统
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
    ADIS16209/PCB Breakout Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16209/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭