添加到信号链设计器

ADIS16060:  宽带宽偏航角速度陀螺仪,采用SPI接口

产品详情

ADIS16060是一款偏航角速度陀螺仪,采用集成式串行外设接口(SPI),具有可从外部选择的带宽响应和可调整动态范围。

通过SPI端口可以访问偏航角速度传感器、内部温度传感器以及两个外部模拟信号(使用内部ADC)。SPI端口提供的数字数据与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。

附加输出引脚可提供精密的基准电压 。 数字自测功能通过机电方式激励传感器 , 以测试传感器和信号调理电路的工作情况。

ADIS16060提供8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm、16引脚外围基板栅格阵列(LGA)封装。

应用:

  • 平台稳定
  • 图像稳定
  • 制导与控制
  • 惯性测量装置
  • 机器人技术
  • 数据手册, Rev. 0, 1/08

    特点和优势

    • 完整的角速度数字陀螺仪
      14位分辨率
    • 初始范围:±80°/秒(典型值)
      可利用外部电阻增大范围
    • Z轴(偏航角速度)响应
    • SPI 数字输出接口
    • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
    • 5 V 单电源供电
    • 8.2 mm × 8.2 mm × 5.2 mm 封装
    • 抗冲击能力:2000 g
    • 带宽:1 kHz
    • 外部控制的自测功能
    • 内部温度传感器输出
    • 双路辅助14位ADC输入
    • 绝对速率输出,适合精密应用
    • 符合RoHS标准
    • 工作温度:−40°C至+105°C

    ADIS16060功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIS16060: Wide Bandwidth Yaw Rate Gyroscope with SPI Datasheet (Rev A, 04/2012) (pdf, 347 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1049: 校准iMEMS®陀螺仪  (pdf, 161 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1049: Calibrating iMEMS® Gyroscopes  (pdf, 78 kB) 应用笔记 PDF
    AN-942: 用数字控制化MEMS陀螺仪的性能  (pdf, 114 kB) 应用笔记 PDF
    AN-942: Optimizing MEMS Gyroscope Performance with Digital Control  (pdf, 114 kB) 应用笔记 PDF
    AN-918: MEMS传感器的静止带宽测试  (pdf, 62 kB) 应用笔记 PDF
    AN-918: Motionless Bandwidth Test for MEMS Sensors  (pdf, 71 kB) 应用笔记 PDF
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
    What are the moisture absorption specifications or considerations for the iSensor products? 常见问题解答 HTML
    What are some of the mechanical stress considerations when mounting iSensor devices? 常见问题解答 HTML
    What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
    Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
    Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIS16060 IIO Yaw Rate Gyroscope Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADIS16060 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADIS16060/PCB 分线板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16060/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭