添加到信号链设计器

ADIS16485:  战术级6自由度MEMS惯性传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16485 iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。

与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16485为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。SPI和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口。

ADIS16485的尺寸和连接器系统与ADIS16375及ADIS16488相同,可大大简化升级过程。它采用约为47 mm x 44 mm x 14 mm的模块封装,配有标准连接器接口。

应用

- 平台稳定与控制
- 导航
- 人员跟踪
- 仪器仪表
- 机器人

特点和优势

  • 三轴数字陀螺仪,提供±450°/s动态范围
    -- 正交对准:<±0.05°
    -- 运动中偏置稳定度:6°/小时
    -- 角向随机游动:0.3°/√hr
    -- 非线性:0.01%
  • 三轴数字加速度计:±5 g
  • 三轴角度变化和速度变化输出
  • 快速启动时间:约500 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    -- 校准温度范围:−40°C至+70℃
  • SPI兼容型串行接口
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16485 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16480 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16485 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16485AMLZ 产品状态: 量产 MSM LAMINATE 24 工业 Tray, 1 $ 1,489.00 $ 1,095.00 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADIS 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭