添加到信号链设计器

ADIS16445:  紧凑型精密6自由度惯性传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16445 iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16445中的每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此,各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量。

与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16445为精确的多轴惯性检测与工业系统的集成提供了简单而高效的方法。所有必需的运动测试及校准都是工厂生产过程的一部分,大大缩短了系统集成时间。严格的正交对准可简化导航系统中的惯性坐标系对准。SPI和寄存器结构针对数据收集和配置控制提供简单的接口。

ADIS16445的引脚阵列与目前使用其他ADI、IMU产品(ADIS163xx/ ADIS164xx)的系统兼容。它采用约为24.1 mm x 37.7 mm x 10.8 mm的模块封装,配有标准连接器接口。

应用
  • 平台稳定与控制
  • 导航
  • 机器人

特点和优势

  • 三轴数字陀螺仪,数字范围调整
    设置:±62°/sec, ±125°/sec, ±250°/sec
    轴间对准:<0.05°
  • 三轴数字加速度计, ±5 g(最小值)
  • 自治工作和数据收集
    无需外部配置命令
    启动时间:175 ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    校准温度范围:-40℃至+70℃
  • SPI兼容型串行接口
  • 嵌入式温度传感器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16445 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16445:紧凑型精密6自由度惯性传感器 (Rev B, 08/2013) (pdf, 646 kB) 产品数据手册 PDF
ADIS16445: Compact, Precision Six Degrees of Freedom Inertial Sensor Data Sheet (Rev B, 08/2013) (pdf, 457 kB) 产品数据手册 PDF
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16445 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-ADIS评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16445/PCB Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16445/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 712.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭