添加到信号链设计器

ADIS16364:  高精密三轴惯性传感器

产品详情

ADIS16364 iSensor®是一款完整的三轴陀螺仪与三轴加速计惯性检测系统。这款传感器结合了ADI公司的iMEMS®与混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简单的输出寄存器结构实现了方便的数据访问和配置控制。
通过SPI端口可以访问下列嵌入式传感器:X、Y和Z轴角速度;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。惯性传感器在各个轴上执行精密对准,并在-20°C至+70°C的温度范围内(工作温度范围为-40°C至+105°C)对失调和灵敏度进行校准。嵌入式控制器可以动态补偿对传感器的所有主要影响,因此能够在无需测试、电路或用户干预的情况下保证高度精确的传感器输出。
以下可编程特性能够简化系统集成:系统内自动偏置校准、数字滤波与采样速率、自检、电源管理、条件监控,以及辅助数字输入/输出。
这款紧凑型模块的尺寸约为23 mm × 23 mm × 23 mm,并提供方便的柔性连接器系统。

特点和优势

  • 具有数字量程刻度的三轴陀螺仪
    设置:±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec
    分辨率:14位
  • 三轴加速计
    测量范围:±5 g
    分辨率:14位
  • 带宽:350 Hz
  • 出厂校准的灵敏度、偏置和对准
  • 校准温度范围:-20°C至+70°C
  • 外部时钟输入,用于采样同步
  • 数字控制偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制滤波
  • 可编程条件监控
  • 辅助数字输入/输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

提示:

适用于ADIS16364的NI LabVIEW驱动程序
注意:本链接针对ADIS16350,但对于ADIS16364也是一个很好的起点。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML
ADIS16400 IIO Inertial Measurement Unit Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16364 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
EVAL-ADIS 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADISZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 469.00 -
ADIS16364/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16364/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 610.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭