添加到信号链设计器

ADXRS649:  快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。

ADXRS649与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供测量范围达±20,000°/sec的最高旋转速率检测,3毫秒(ms)快速启动时间可实现迅捷的周期供电。增加一个外部电阻,测量范围可扩大至±50,000°/sec。它非常适合需要极宽测量范围的应用。

ADXRS649是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司已取得专利的大规模BiMOS表面微加工工艺制造,单芯片上实现了完整的陀螺仪。ADXRS649采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在恶劣的冲击和振动环境中执行速率检测。

输出信号RATEOUT (B1, A2)是电压值,与围绕封装上表面法线轴转动的角速率成比例。输出与所提供的基准电源成比率。使用一个外部电容设置带宽。通过增加一个外部电阻,可将测量范围扩大至±50,000°/s。

该器件耗电量低(3.5 mA),非常省电。启动时间超快(3 ms),陀螺仪可快速完成周期供电。以10 SPS(每秒采样数)的速率工作时,一对CR2032纽扣电池可以使ADXRS649持续工作三个月。     

该器件提供温度输出,用于补偿技术。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS649提供7 mm × 7 mm × 3 mm CBGA芯片级封装。

应用
  • 运动设备
  • 工业应用
  • 形状稳定
  • 高速转速测定

特点和优势

  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 超快启动时间:3 ms
  • 测量范围可扩大至±50,000°/s
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 输出与基准电源成比率
  • 5 V单电源供电
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(<0.15 cc、<0.5克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准

ADXRS649功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXRS649 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXRS649分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS649Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 90.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭