添加到信号链设计器

ADXRS646:  具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪

产品详情

ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。

ADXRS646与ADXRS62x系列引脚兼容、封装兼容,提供±250°/s的测量范围、1 kHz带宽、6°/hr漂移、低宽带噪声、0.015°/s/g的低g灵敏度和0.0001°/s/g²的振动校正特性,非常适合高性能导航和平台稳定应用。

ADXRS646是一款角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司取得专利的大规模BiMOS表面微加工工艺制造,在单芯片上实现完整的陀螺仪。它采用先进的差分四路传感器设计,可有效抑制线性加速度和振动的影响,能够在恶劣的冲击和振动环境中执行速率检测。

输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。测量范围最小值为±250°/s。输出与所提供的基准电源成比率。芯片工作还需要其它几个外部电容。

该器件提供温度输出,用于补偿技术。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS646提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。

应用
  • 工业应用
  • 恶劣的机械环境
  • 平台稳定

特点和优势

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 偏置稳定度:8°/小时
  • 角向随机游动:0.01°/√s
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 测量范围可扩大至±450°/s
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 输出与基准电源成比率
  • 6 V单电源供电
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADXRS646-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADXRS646-EP数据手册
  • 温度范围:-55℃至+105℃
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

ADXRS646功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXRS646 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXRS646BBGZ 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Tray, 20 $ 72.12 $ 61.82 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS646BBGZ-RL 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Reel, 500 $ 72.12 $ 61.82 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS646TBGZ-EP 产品状态: 量产 CERAMIC BALL GRID ARRAY 32 工业 Tray, 20 $ 109.94 $ 94.23 E  材料信息 通知我 订购 样片
ADXRS646TBGZ-EP-RL 产品状态: 量产 CERAMIC BALL GRID ARRAY 32 工业 Reel, 500 $ 109.94 $ 94.23 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXRS646分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS646Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 110.00 -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭