| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADXRS642: Vibration Rejecting ±250°/s Yaw Rate Gyroscope Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf, 194 kB) | 产品数据手册 | |
| UG-262:评估±250°/s、高振动抑制性能、模拟输出偏航角速率陀螺仪 (pdf, 79 kB) | 用户指导 | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | 技术文章 | |
|
ADI Ups Ante in High-Precision MEMS Gyros
EETimes, 03-11 |
技术文章 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。