| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADXRS624:±50°/s 偏航角速度陀螺仪 (Rev A, 09/2010) (pdf, 755 kB) | 产品数据手册 | |
| ADXRS624: ±50°/s Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev A, 09/2010) (pdf, 524 kB) | 产品数据手册 | |
|
UG-152:ADXRS624评估板用户指南
(pdf, 83 kB)
评估±50°/s单芯片速率陀螺仪 |
用户指导 | |
|
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications. (Sensors, 1/1/2010 |
技术文章 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。