添加到信号链设计器

ADXRS620:  ±300°/s偏航角速度陀螺仪

产品详情

ADXRS620是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。

输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。可以使用一个外部电阻来降低比例因子。一个外部电容用于设置带宽,其它外部电容用于操作。

该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS620提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA陶瓷封装。


应用
  • 车辆底盘翻转检测
  • 惯性测量单元
  • 平台稳定

特点和优势

  • 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  • Z轴(偏航角速度)响应
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 输出为基准电源的比率
  • 5 V 单电源供电
  • 工作温度达105°C
  • 根据数字命令执行自测
  • 超小尺寸、重量轻(< 0.15 cc、< 0.5 克)
  • 温度传感器输出
  • 符合RoHS标准

ADXRS620功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXRS620: ±300°/sec Yaw Rate Gyro Data Sheet (Rev B, 09/2010) (pdf, 552 kB) 产品数据手册 PDF
UG-149:ADXRS620评估板用户指南  (pdf, 83 kB)
评估±300°/s单芯片速率陀螺仪
用户指导 PDF
The Five Motion Senses: MEMS Inertial Sensing to Transform Applications
The introduction of robust, low-cost MEMS accelerometers and gyroscopes enables the incorporation of motion sensing into a greater variety of applications.
(Sensors, 1/1/2010
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXRS620 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXRS620BBGZ 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Tray, 20 $ 30.61 $ 27.24 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS620BBGZ-RL 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Reel, 500 $ 30.61 $ 27.24 E  材料信息 通知我 订购
ADXRS620WBBGZA 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Tray, 20 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
ADXRS620WBBGZA-RL 产品状态: 量产 32 ball Ceramic BGA (6.85x6.85x3.8mm) 32 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.00 E  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXRS620评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXRS620Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 50.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭