添加到信号链设计器

ADXL278:  小尺寸、低功耗、双轴高g iMEMS® 加速度计,提供模拟输出

产品详情

ADXL278是一款小尺寸(5 mm x 5 mm x 2 mm陶瓷LCC封装)、低功耗(5 V时功耗为2.2 mA)、双轴、高g iMEMS® 加速度计,专为检测±35g/±35g、±50g/±50g或±70g/±35g的g范围内冲击和振动而设计。该器件具有三种型号,包括AD22284-A-R2 (±35g/±35g)、AD22285-R2 (±50g/±50g)和AD22286-R2 (±70g/±35g)。这三种产品可用于各种碰撞/冲击检测应用,包括汽车安全气囊碰撞检测系统以及医疗、工业和运动设备。

应用:

  • 碰撞或冲击检测
  • 振动控制和监测
  • 震动检测
  • 特点和优势

    • 在单芯片IC上实现完整的加速度测量系统
    • 提供三种测量范围:±35g/±35g、±50g/±50g、±70g/±35g
    • 完全差分传感器和电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
    • 环保的鲁棒封装
    • 根据数字命令执行完整的机械与电气自测
    • 输出为电源的比率
    • 敏感轴位于芯片层
    • 高线性度(满量程的0.2%)
    • 频率响应低至DC
    • 低噪声(1 mg/√Hz)
    • 低功耗(2.2 mA)
    • 400 Hz、2极点贝塞尔滤波器

    ADXL278功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADXL278:双轴、高g iMEMS®加速度计 (Rev B, 08/2010) (pdf, 360 kB) 产品数据手册 PDF
    ADXL278: Dual-Axis, High-g, iMEMS® Accelerometers Data Sheet (Rev B, 08/2010) (pdf, 196 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
    AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
    AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) 应用笔记 PDF
    Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
    Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
    What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
    Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
    Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
    What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
    What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
    I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
    MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
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
    ADXL278 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD22284-A 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22284-A-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 8.88 $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22285 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 $ 8.88 $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22285-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 8.88 $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22286 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22286-R2 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 8.88 $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    AD22302 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - $ 7.84 E  材料信息 查看PCN 订购
    ADW22284ZC 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - - E  材料信息 通知我 联络ADI
    ADW22286ZB 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 3000 - - E  材料信息 通知我 联络ADI