添加到信号链设计器

ADXL180:  可配置、高giMEMS®加速度计

产品详情

ADXL180iMEMS®加速度计是一款可配置的单轴集成式卫星传感器,为前部和侧面冲击安全气囊应用提供了一种低成本的解决方案。加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制模块。所用通信协议可以编程,以便与各种汽车接口总线标准兼容。

传感器的g范围可以进行配置,提供从±50g到±500g的满量程范围支持。传感器信号三阶、低通贝塞尔滤波器带宽可以配置为100 Hz、200 Hz、400 Hz和800 Hz。

10位模数转换器(ADC)支持将8位或10位加速度数据传输至控制模块。各器件均有唯一的电子序列号。该器件的额定工作温度范围为−40°C至+125°C,采用5 mm × 5 mm LFCSP封装。

特点和优势

  • 宽传感器范围:50 g至500 g
  • 可调滤波器带宽:100 Hz至800 Hz
  • 可配置通信协议
    双线电流模式总线接口
  • 可选传感器数据分辨率:8位或10位
  • 连续自稳零
  • 全差分传感器和接口电路
    抗EMI/RFI能力强
  • 传感器自测
  • 电源电压:5.0 V至14.5 V
  • 8位用户自定义OTP存储器
  • 32位电子序列号
  • 双器件/总线选项

ADXL180 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL180 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL180WCPZA-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 汽车级 Reel, 4000 - - E  材料信息 通知我 联络ADI