添加到信号链设计器

ADXL001:  高性能、宽带宽、iMEMS®加速计

产品详情

与前几代加速计相比,ADXL001 iMEMS®加速计在性能与带宽上显著提高。这款器件非常适合需要宽带宽、小尺寸、低功耗以及鲁棒的振动与冲击测量性能的机械安全与工业自动化应用。

利用ADXL001,系统工程师可以在3个动态范围(±70g/ADXL001-70,±250g/ADXL001-250, ±500g/ADXL001-500)之间进行选择,谐振频率均为22kHz。加速计的输出通道经过一个100kHz的双极点贝塞尔滤波器,能够完全发挥传感器的机械性能。这款器件采用3.3 V或5 V电源供电,无需外部电荷泵电路。

ADXL001还拥有独特的自诊断模式,在应用中可以检验设备是否正常工作。

ADXL001加速计采用工业标准的8引脚LCC封装,可在扩展的工业温度范围(–40°C ~ +125°C)内工作。

应用

  • 制造机械监控
  • 冲击检测
  • 振动检测

特点和优势

  • 高性能加速计
  • 宽检测范围:±70g,±250g,±500g
  • 高线性度:0.2%满量程
  • 灵敏轴位于芯片平面内
  • 全差分信号处理
    抗电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)
  • 完全的机电自检
  • 在不同的电源电压下,输出信号的比例系数不同
  • 低功耗:3.5mA(典型值)
  • 5mm LCC陶瓷封装

ADXL001功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL001:高性能宽带宽加速度计 (Rev A, 02/2010) (pdf, 526 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL001: High Performance, Wide Bandwidth Accelerometer Data Sheet  (Rev A, 02/2010) (pdf, 526 kB) 产品数据手册 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
AN-652: 将LCC-8封装加速度计焊接到印刷电路板上时的考虑因素  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-652: Considerations for Soldering Accelerometers in LCC-8 Packages onto Printed Circuit Boards  (pdf, 396 kB) 应用笔记 PDF
CN0303:带频率响应补偿的MEMS振动分析仪  (pdf, 451 kB) Circuit Note PDF
Accelerometers--Fantasy & Reality
(Analog Dialogue, May 2009)
技术文章 HTML
Sonic Nirvana: Using MEMS Accelerometers as Acoustic Pickups in Musical Instruments
(Analog Dialogue, Vol. 43, February 2009)
《模拟对话》杂志 HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL001 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL001-250BEZ 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
ADXL001-250BEZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
ADXL001-500BEZ 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
ADXL001-500BEZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
ADXL001-70BEZ 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Tube, 95 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
ADXL001-70BEZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LCC 8 工业 Reel, 250 $ 20.25 $ 13.29 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

DXL001分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL001-250Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.90 -
EVAL-ADXL001-500Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.90 -
EVAL-ADXL001-70Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.90 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭