添加到信号链设计器

ADIS16227:  数字三轴振动传感器,集成FFT分析和存储系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADIS16227 iSensor® 是一款完整的振动检测系统,集宽带宽、三轴加速度检测与先进的时域和频域信号处理于一体。时域信号处理包括可编程抽取滤波器和可选的窗函数。频域处理包括针对各轴的512点实值FFT和FFT求均值功能,后一功能可减少噪底变化,从而提高分辨率。通过可存储16条记录的FFT存储系统,用户可以追踪长时间变化,并利用多个抽取滤波器设置捕获FFT。

22 kHz传感器谐振和100.2 kSPS采样速率提供频率响应,适合机器健康状况检测应用。铝芯可实现与MEMS加速度传感器的出色机械耦合。在所有操作中,均由内部时钟驱动数据采样和信号处理系统,无需外部时钟源。数据捕获功能具有三种模式,提供多个选项,以满足不同应用的需要。

利用SPI和缓冲结构可以方便地访问宽带宽传感器数据。ADIS16227还提供数字温度传感器和数字电源测量功能。

ADIS16227采用15 mm × 15 mm × 15 mm模块封装,配有用于10-32UNF螺栓安装的螺纹孔。灵活的双排、1 mm、14引脚连接器可实现简单易行的用户接口和安装。ADIS16227与 ADIS16223尺寸兼容且引脚兼容。工作温度范围为−40°C至+125°C。

应用

  • 振动分析
  • 状态监控
  • 机械健康状况
  • 仪器仪表、诊断
  • 安全关断检测

特点和优势

  • 下载示例代码
  • 频域三轴振动传感器
  • 数字加速度数据,± 70 g 测量范围
    数字范围设置: 1 g, 5 g, 20 g, 70 g
  • 采样速率:100.2 kHz,4种抽取滤波器设置
  • 针对所有三轴(x, y, z)的512点实值FFT
    窗口选项:矩形、Hanning、平顶
    可编程FFT求均值功能,多达256个均值
  • 存储系统:关于所有三轴(x, y, z)的16个FFT记录
  • 可编程报警、6个频段
    2级报警和故障定义设置
    可调响应延迟可减少误报
  • 触发模式:SPI命令、定时器、外部触发器
  • 为选定的滤波器设置提供多记录捕获
  • 自动捕获模式支持时域数据校正
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIS16227 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

3-D 设计模型

请单击产品型号下载3-D模型(.STEP)文件

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADIS16227 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADISUSB 评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
ADIS16227/PCB Breakout Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADIS16227/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 360.00 E -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭