添加到信号链设计器

ADIS16006:  双轴、±5g 加速度计,采用SPI接口

产品详情

ADIS16006是一款完整的低成本、低功耗、双轴加速度计,采用集成式串行外设接口(SPI)。SPI接口上还提供集成的温度传感器。该器件的满量程加速度测量范围为±5 g(最小值),既可以测量动态加速度(振动),也可以测量静态加速度(重力)。

该加速度计的带宽采用XFILT和YFILT引脚上的可选电容CX和CY设置。双轴的数字输出数据均可通过串行接口提供。

用户可以利用外部驱动的自测引脚(ST)来验证该加速度计的功能。

ADIS16006提供7.2 mm × 7.2 mm × 3.7 mm、12引脚LGA封装。

应用:
  • 工业振动/运动检测
  • 平台稳定
  • 双轴倾斜检测
  • 跟踪、记录、分析设备
  • 警报器和安保设备
  • 特点和优势

    • 双轴加速度计
    • SPI 数字输出接口
    • 内部温度传感器
    • 高度集成;所需外部器件极少
    • 带宽可从外部选择
    • 分辨率:1.9 mg (60 Hz)
    • 外部控制的静电自测功能
    • 3.0 V 至5.25 V单电源供电
    • 低功耗:<2 mA
    • 抗冲击能力:3500 g
    • 7.2 mm × 7.2 mm × 3.6 mm 封装

    ADIS16006功能框图

    NI LabVIEW Driver for ADIS16006
    NOTE: This link is for the ADIS16003, but is a great starting point for the ADIS16006.
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
    ADISUSB 评估系统
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADISUSBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 274.00 -
    ADIS16006/PCB分线板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADIS16006/PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 E -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭