添加到信号链设计器

ADT7517:  SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出

产品详情

ADT7516/ADT7517/ADT7519 在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器、一个10位4通道ADC和一个4通道12/10/8位DAC。这些器件还内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC,用来以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。

ADT7516/ADT7517/ADT7519采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.28 V,输入带宽为DC。ADC通道的基准电压从内部获得。DAC的输出电压范围为0 V至 VDD ,输出电压的建立时间典型值为7 µs。

ADT7516/ADT7517/ADT7519提供两种串行接口选项:与SPI®,QSPI™, MICROWIRE™接口标准兼容的4线串行接口和双线 SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。

四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从一个基准电压引脚获得。利用软件 LDAC 功能或外部LDAC 引脚可以同时更新所有DAC的输出。这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。

这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/ I2兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 智能电池充电器
  • 电信系统
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制
  • 特点和优势

    • ADT7517:4个10位DAC
    • 缓冲电压输出
    • 通过设计对所有代码保证单调性
    • 10位温度数字转换器
    • 10位4通道ADC
    • DC输入带宽
    • 输入范围:0 V至2.28 V
    • 温度范围:−40°C至+120°C
    • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
    • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
    • DAC输出范围:0 V至2 VREF
    • 关断电流:<10 µA

    ADT7517 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB) 产品数据手册 PDF
    ADT7517: Known Good Die Data Sheet  (Rev 0, 08/2013) (PDF, 226 kB) 产品数据手册 PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADT7517 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADT7517-KGD-DF 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 5600 $ 4.64 $ 3.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADT7517ARQZ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI