添加到信号链设计器

ADT7516:  SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出

产品详情

ADT7516/ADT7517/ADT7519在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器、一个10位4通道ADC和一个4通道12/10/8位DAC 。 这些器件还内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC , 用来以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。

ADT7516/ADT7517/ADT7519采用2.7 V至5.5 V单电源供电 。 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.28 V , 输入带宽为DC。ADC通道的基准电压从内部获得 。 DAC的输出电压范围为0 V至VDD,输出电压的建立时间典型值为7 µs。

ADT7516/ADT7517/ADT7519提供两种串行接口选项:与 SPI®、 QSPI™、MICROWIRE™、 DSP 接口标准兼容的4线串行接口和双线 SMBus/I2C 接口。这些器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制。

四个DAC的基准电压既可以从内部获得,也可以从一个基准电压引脚获得。利用软件LDAC 功能或外部LDAC引脚可以同时更新所有DAC的输出。这些器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。

这些器件具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI-/ I2C兼容接口,是各种应用的理想之选,其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。

应用

  • 便携式电池供电仪表
  • 个人计算机
  • 智能电池充电器
  • 电信系统
  • 电子测试设备
  • 家用电器
  • 过程控制

特点和优势

  • ADT7516:四个12位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 10位4通道ADC
  • DC 输入带宽
  • 输入范围:0 V至2.28 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 µA

ADT7516功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB) 产品数据手册 PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADT7516 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADT7516ARQ 产品状态: 最后订购时间 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADT7516ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 4.54 $ 3.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADT7516ARQZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADT7516 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADT7516EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭