添加到信号链设计器

AD597:  配合K型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器

产品详情

             新设计请考虑 AD8497
新的替代产品 最新替代方案:
- AD8497:8引脚MSOP封装,提供5 mV/C输出,单电源供电,精度更高,适合K型热电偶。

AD596/AD597是一款单芯片温度设定点控制器,专门针对高温环境(如烤箱控制引用中的)进行了优化。该器件可对J或K型热电偶输入进行冷结补偿和放大,从而得出与温度成比例的内部信号。接着,该器件将内部信号与外部施加的设定点电压相比较,从而产生低阻抗开关输出电压。死区或开关迟滞可使用单个外部电阻进行编程。或者,AD596/ AD597可配置成直接采用J或K型热电偶信号提供电压输出(10 mV/°C)。也可用作独立的电压输出温度传感器。

AD596/AD597可采用+5 V至+30 V的单电源或总范围最高至36 V的双电源供电。典型静态电源电流为160 µA,此时自热误差降至最低。

  AD596/AD597 H封装选项包括热电偶故障报警器,当在温度比例测量模式下工作时可指示热电偶引线是否断开。报警输出具有灵活的格式,可用于驱动继电器、LED或TTL逻辑。

器件封装采用质量可靠、经济有效的10引脚金属帽壳、8引脚小型塑封DIP或SOIC封装,调整后的工作环境温度范围为+25°C至+100°C。如果接受精度稍降,也可在扩展环境温度范围内工作。AD596可在J型热电偶的整个建议温度范围-200°C至+760°C内放大热电偶信号,而AD597则可处理-200°C至+1250°C的K型输入。

AD596/AD597在60°C环境温度下的校准精度为±4°C,而在+25°C至+100°C范围内的环境温度稳定性规格为0.05°C/°C。如果需要更高精度,或要在更低环境温度中使用,可以考虑AD594(J型热电偶)或AD595(K型热电偶)。

特点和优势

  • 采用J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
  • 内置冰点补偿
  • 温度比例工作模式:10 mV/°C
  • 低成本
  • 温度设定点工作模式:开/关
  • 可编程的开关迟滞
  • 高阻抗差分输入

AD597典型应用电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD596/AD597: Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Data Sheet  (Rev B, 02/1998) (pdf, 202 kB) 产品数据手册 PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
在线研讨会 WEBCAST
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimThermocouple™
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD597 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD597AH 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 工业 Tube, 100 $ 11.51 $ 9.26 N  材料信息 查看PCN 订购
AD597AHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 工业 Tube, 100 $ 10.41 $ 8.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD597ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.41 $ 2.84 Y  材料信息 通知我 订购