添加到信号链设计器

AD596:  配合J型热电偶使用的热电偶调节器和设定点控制器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:
- AD8496:8引脚MSOP封装,提供5 mV/C输出,单电源供电,精度更高,适合J型热电偶。

AD596/AD597是单芯片温度设定点控制器,专门针对高温环境(如烤箱控制应用)进行了优化。该器件可对J或K型热电偶输入进行冷结补偿和放大,从而获得与温度成比例的内部信号。内部信号随后与外部施加的设定点电压相比较,产生低阻抗开关输出电压。死区或开关迟滞可利用单个外部电阻进行编程。或者,可以将AD596/AD597配置成直接利用J型或K型热电偶信号来提供电压输出(10 mV/°C)。它也可以用作独立的电压输出温度传感器。

AD596/AD597可采用+5 V至+30 V的单电源或总范围宽达36 V的双电源供电。典型静态电源电流为160 µA,自热误差极小。

AD596/AD597 H封装选项包括热电偶故障报警功能;在温度比例测量模式下工作时,它可指示热电偶引线是否断开。报警输出具有灵活的格式,可用于驱动继电器、LED或TTL逻辑。

器件封装采用质量可靠、经济有效的10引脚金属帽壳、8引脚塑封小型DIP或SOIC封装,经过调整可工作在+25°C至+100°C的环境温度范围。它还可以工作在更宽的环境温度范围,不过精度略有下降。AD596能够放大J型热电偶建议温度范围(-200°C至+760°C)内的热电偶信号,AD597则能处理-200°C至+1250°C的K型热电偶输入。

AD596/AD597在60°C环境温度下的校准精度为±4°C,在+25°C至+100°C范围内的环境温度稳定性规格为0.05°C/°C。如果需要更高精度,或者要在更低环境温度下使用,请考虑AD594(J型热电偶)或AD595(K型热电偶)。

特点和优势

  • 配合J型(AD596)或K型(AD597)热电偶工作
  • 内置冰点补偿
  • 温度比例工作模式:–10 mV/°C
  • 低成本
  • 温度设定点工作模式:开/关
  • 可编程开关迟滞
  • 高阻抗差分输入

AD596典型应用电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD596/AD597: Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller Data Sheet  (Rev B, 02/1998) (pdf, 202 kB) 产品数据手册 PDF
Design Techniques for reducing power consumption and harmful thermal events in industrial designs
This webcast will present: typical analog module configuration and show how to calculate the maximum ambient temperature that the system can tolerate, new technology to reduce the power dissipated in the module (regardless of what output load is connected), then look at the performance of these devices when the supply is run from a switching regulator rather than with a linear regulator.
在线研讨会 WEBCAST
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
产品评述 HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimThermocouple™
This tool will calculate output voltage based on thermocouple type and temperature for the AD594/AD595 thermocouple amplifiers.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD596 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD596ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 100 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD596AHZ 产品状态: 量产 ROUND HEADER/METAL CAN 10 工业 Tube, 100 $ 12.55 $ 10.10 Y  材料信息 查看PCN 订购