ADIS16364
量产高精密三轴惯性传感器
- 产品模型
- 1
概述
|
|
ADIS16364 iSensor®是一款完整的三轴陀螺仪与三轴加速计惯性检测系统。这款传感器结合了ADI公司的iMEMS®与混合信号处理技术,提供校准的数字惯性检测,是高集成度的解决方案。SPI接口和简单的输出寄存器结构实现了方便的数据访问和配置控制。
通过SPI端口可以访问下列嵌入式传感器:X、Y和Z轴角速度;X、Y和Z轴线性加速度;内部温度;电源;以及辅助模拟输入。惯性传感器在各个轴上执行精密对准,并在-20°C至+70°C的温度范围内(工作温度范围为-40°C至+105°C)对失调和灵敏度进行校准。嵌入式控制器可以动态补偿对传感器的所有主要影响,因此能够在无需测试、电路或用户干预的情况下保证高度精确的传感器输出。
以下可编程特性能够简化系统集成:系统内自动偏置校准、数字滤波与采样速率、自检、电源管理、条件监控,以及辅助数字输入/输出。
这款紧凑型模块的尺寸约为23 mm × 23 mm × 23 mm,并提供方便的柔性连接器系统。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADIS16364BMLZ | 24-Lead Module with Connector Interface |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 9, 2017 - 16_0282 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement units (IMUs) |
||
| ADIS16364BMLZ | 量产 | |
|
9月 18, 2012 - 12_0224 Addition of Integrated Microelectronics Inc.(IMI) Philippines as Approved Assembly Site for ADIS1636X Series IMU Products |
||
| ADIS16364BMLZ | 量产 | |
|
9月 7, 2012 - 12_0218 ADIS16360 Series Topside Label Marking Change |
||
| ADIS16364BMLZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
ADIS16334 and ADIS16360/2/4/5/7 Evaluation Software for the ADISUSB
找不到您所需的软件或驱动?