content here.
content here.

ADUM3210:  双通道数字隔离器,具有增强型系统级ESD可靠性

ADuM32101是一款基于ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这款隔离器件结合了高速CMOS工艺和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。

由于无需使用LED和光电二极管,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点,包括电流传输率的不确定性、非线性传递函数,以及温度与使用寿命的影响等。利用简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特性,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其它分立器件。此外,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为光耦合器的1/10~1/6。

ADuM3210隔离器提供两路独立的隔离通道,两侧的电源电压范围均为2.7 V 至 ...More

ADUM3210:  双通道数字隔离器,具有增强型系统级ESD可靠性

Product Description

ADuM32101是一款基于ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这款隔离器件结合了高速CMOS工艺和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。

由于无需使用LED和光电二极管,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点,包括电流传输率的不确定性、非线性传递函数,以及温度与使用寿命的影响等。利用简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特性,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其它分立器件。此外,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为光耦合器的1/10~1/6。

ADuM3210隔离器提供两路独立的隔离通道,两侧的电源电压范围均为2.7 V 至 5.5 V,可与低电压系统兼容,还能实现隔离势垒之间的电压转换功能。与具有默认高压输出特性的ADuM3200/ADuM3201器件不同,ADuM3210具有默认低压输出特性。ADuM3210还可以在125°C温度等级下工作。

ADuM1210隔离器相比,ADuM3210隔离器对电路和布局进行了多处修改,可针对系统级IEC 61000-4-x测试标准(ESD、突发脉冲和浪涌)提供增强功能。对于ADuM1210或ADuM3210产品来说,这些测试的精确性极大取决于用户的电路板或模块的设计和布局。欲了解更多信息,请参考AN-793应用笔记:使用iCoupler隔离器产品关于ESD和闩锁的考虑。

1受美国专利5,952,849、6,873,065和7,075,239保护,其它专利正在审批中。

应用

  • 对体积有严格要求的多通道隔离
  • 等离子显示器面板

  • 符合IEC 61000-4-x标准的增强型系统级ESD性能
  • 高工作温度:125°C
  • 缺省低压输出
  • 符合RoHS规定的8引脚窄体SOIC封装
  • 低功耗:-5 V和3 V工作电压
  • 3 V/5 V电平转换
  • 高数据速率:直流至10Mbps(NRZ)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
  • # Ch: 2
  • iCouplerType: Standard
  • # of Inputs Side 1: 2
  • # of Inputs Side 2: 0
  • Max Data Rate(Mbps): 10Mbps
  • Package: 8-Lead SOIC
  • Insulation Rating (kVrms): 2.5kV rms
  • Max Operating Temp (°C): 125Deg
  • Pos Supply: +2.7V to +5.5V
  • Max Prop Delay (ns): 50ns

ADuM3210 功能框图

Part# # Ch # of Inputs Side 1 # of Inputs Side 2 Insulation Rating (kVrms) Max Data Rate(Mbps) Max Prop Delay (ns) Pos Supply Max Operating Temp (°C) Package Price* (1000-4999)
ADUM1100 1 1 0 2.5 100 18 +3V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.63
ADUM1200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
ADUM1201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $1.22
ADUM1210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.78
ADUM1300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
ADUM1301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $1.63
ADUM1310 3 3 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
ADUM1311 3 2 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.35
ADUM1400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
ADUM1401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
ADUM1402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 125 16-Lead SOIC $2.17
ADUM1410 4 4 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
ADUM1411 4 3 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
ADUM1412 4 2 2 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.68
ADUM1510 5 5 0 2.5 10 50 +4.5V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $4.54
ADUM2200 2 2 0 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.67
ADUM2201 2 1 1 5 10 50 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.66
ADUM2400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
ADUM2401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
ADUM2402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.20
ADUM3100 1 1 0 2.5 50 28 +3V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.71
ADUM3200 2 2 0 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
ADUM3201 2 1 1 2.5 25 45 +2.7V to +5.5V 105 8-Lead SOIC $1.28
ADUM3210 2 2 0 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
ADUM3211 2 1 1 2.5 10 50 +2.7V to +5.5V 125 8-Lead SOIC $0.93
ADUM3300 3 3 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
ADUM3301 3 2 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $1.71
ADUM3400 4 4 0 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
ADUM3401 4 3 1 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
ADUM3402 4 2 2 2.5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $2.28
ADUM3440 4 4 0 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
ADUM3441 4 3 1 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
ADUM3442 4 2 2 2.5 150 32 +3V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.53
ADUM4400 4 4 0 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
ADUM4401 4 3 1 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
ADUM4402 4 2 2 5 90 32 +2.7V to +5.5V 105 16-Lead SOIC $3.36
ADUM7440 4 4 0 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
ADUM7441 4 3 1 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50
ADUM7442 4 2 2 1 25 56 +3V to +5.5V 105 16-Lead QSOP $1.50

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。