ADUM1510
过期五通道单向数字隔离器
概述
- 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
- 低功耗工作: 5 V
- 每个通道1.3 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道3.3 mA(最大值,10 Mbps)
- 工作温度最高可达: 105℃
- 数据速率最高可达10 Mbps (NRZ),默认输出状态
- 安全和法规认证
- UL认证: 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
ADuM1510是一款基于ADI公司iCouple®技术的单向、五通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。
由于无需使用LED和光电二极管,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点,包括电流传输率的不确定性、非线性传递函数,以及温度与使用寿命的影响等。利用简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特性,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其它分立器件。此外,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为光耦合器的1/10~1/6。
ADuM1510隔离器提供五路独立的隔离通道,支持高达10 Mbps的数据速率。ADuM1510两侧的电源电压范围均为4.5 V~5.5 V。与其它光耦合器不同,ADuM1510隔离器还具有已获得专利的更新特性,能确保在没有输入逻辑转换和上电/断电期间的直流电平的正确性。
应用
--通用,单向,多通道隔离
推荐替代产品
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADuM150N | 推荐用于新设计 |
可靠的 3.0 kV rms 五通道数字隔离器,带故障安全功能和&0 个反向通道 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1510的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论