AD7877

量产

触摸屏控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4线触摸屏接口
  • LCD降噪特性(STOPACQ引脚)
  • 自动转换序列器与定时器
  • 用户可编程的转换参数
  • 片内温度传感器:-40°C至+85°C
  • 2.5 V片内基准电压源
  • 片内8位DAC
  • 3个辅助模拟输入
  • 1个专用GPIO和3个可选GPIO
  • 3个中断输出
  • 2个电池测量通道(0.5 V至5 V)
  • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD7877
触摸屏控制器
AD7877 Functional Block Diagram AD7877 Pin Configuration AD7877 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7877的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览