添加到信号链设计器

ADG4613:  ±5V/+12V四通道SPST开关,具有关断保护功能,导通电阻为5Ω

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADG4612和ADG4613内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG4612开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑1。ADG4613有两个开关的数字控制逻辑与ADG4612相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。ADG4613为先开后合式开关,适合多路复用器应用。

没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态。这可确保没有电流流动,保护开关不受损害。对于电源接通之前开关输入端可能存在模拟信号的应用,或者对于用户无法控制电源时序的应用,该特性非常有用。

在关断状态下,可以阻止最高16V的信号电平。此外,如果模拟输入信号电平比VDD 高出 VT ,则开关也会断开。

这些开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。

应用
热插拔应用
数据采集系统
电池供电系统
自动测试设备
通信系统
继电器替代方案

特点和优势

  • 关断保护
    没有电源时,开关保证关断
    输入处于高阻态
  • 输入大于(VDD+ VT)时,开关断开
  • 高达+16V过压保护
  • 鲁棒的电源抑制性能
  • 负信号能力支持低至-5.5V的信号
  • 最大导通电阻:6.1Ω
  • 导通电阻平坦度:1.4Ω
  • ±3V至±5.5V双电源供电
  • 3V至12 V单电源供电
  • 3 V 逻辑兼容输入
  • 轨到轨工作
  • 16引脚TSSOP和16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装

ADG4613功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADG4613 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADG4613BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.7mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG4613BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.24 $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADG4613BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.84 Y  材料信息 通知我 订购