添加到信号链设计器

ADUM7641:  1 kV RMS 六通道数字隔离器(5/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643 是采用ADI公司iCoupler®技术的6通道数字隔离器。这些1kV数字隔离器件采用小型20引脚QSOP封装。在仅需功能隔离时,与2.5kV或5kV隔离解决方案相比,这些器件可节约空间且成本更低。

像ADI公司的许多隔离器一样,该产品系列采用3.0V至5.5V的电源电压,并且功耗极低,仅为其它数字隔离器的十分之一至六分之一。除此之外,DuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643还提供低脉冲宽度失真(C级小于6 ns)和逐通道毛刺滤波器以保护设备不受外来噪声干扰。四种通道方向组合提供1Mbps或25Mbps的最高数据速率。在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。

应用
  • 通用多通道隔离
  • SPI接口/数据转换器隔离
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器
  • 工业现场总线隔离

Functional Block Diagram for ADuM7641

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM7641 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM7641ARQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 2.49 $ 2.06 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM7641ARQZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 2.06 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM7641CRQZ 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Tube, 56 $ 3.59 $ 2.97 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM7641CRQZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld QSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 2.97 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUM7641评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM7643EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 50.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭