添加到信号链设计器

ADUM7240:  1 KV、双通道数字隔离器(2/0通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM7240/ADuM7241是采用ADI公司的iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS与单片空芯变压器技术,可提供出色的性能特性,优于光耦器件和其它集成式耦合器。

ADuM724x系列双通道1 kV数字隔离器件采用窄体8引脚SOIC封装。与2.5 kV或5 kV隔离器相比,ADuM724x提供了一种经济选项,适用于仅需基本隔离功能的应用场合。

该产品系列像ADI公司的许多隔离器产品一样功耗极低,在高达25 Mbps的数据速率下,其功耗仅为同类隔离器的十分之一至六分之一。除了低功耗,ADuM724x的所有型号都具有很低的脉宽失真(C级小于5 ns)。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。

ADuM724x提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置以及1Mbps和25 Mbps两种数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。另外,在没有输入电源的情况下,所有型号的缺省输出均为逻辑高电平状态。

应用
- 通用多通道隔离
- 数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离

特点和优势

  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 安全和法规认证
  • UL认证(申请中)
    UL 1577:1分钟1000 V rms
  • 低功耗工作
     5 V 工作电压:
       每个通道2.4 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
       每个通道11.8 mA(最大值,25 Mbps)
  • 3.3 V电源:
    每个通道1.7 mA(最大值,0 Mbps至1 Mbps)
    每个通道8.2 mA(最大值,25 Mbps)
  • 双向通信
  • 数据速率最高可达25 Mbps (NRZ)
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>15 kV/μs

ADuM7240 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM7240/ADuM7241: 1 kV, Dual Channel Digital Isolators Datasheet (Rev A, 05/2012) (pdf, 323 kB) 产品数据手册 PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM7240 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM7240ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.97 $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM7240ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM7240CRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM7240CRZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.16 Y  材料信息 查看PCN 订购