添加到信号链设计器

ADUM4470:  集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器(4/0通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。

相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。

ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)

应用
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 过程控制
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器

特点和优势

  • 有关2500 V rms隔离的信息,请访问ADuM3470产品页面
  • 内置补偿的隔离PWM反馈
  • 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
  • 可调的稳压输出:
    3.3 V至24 V
  • 效率高达80%
  • 四个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
  • 上电时提供软启动功能
  • 逐脉冲过流保护
  • 热关断
  • 5,000 V rms隔离
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 20引脚SOIC封装,爬电距离为8.3 mm
  • 工作温度最高可达:
    105℃

ADuM4470 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM4470 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM4470ARIZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 31 $ 5.13 $ 4.45 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM4470ARIZ-RL 产品状态: 量产 20 ld SOIC (increased Creepage) 20 工业 Reel, 1000 - $ 4.45 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM4470CRIZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC (increased Creepage) 20 工业 Tube, 31 $ 6.41 $ 5.57 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM4470CRIZ-RL 产品状态: 量产 20 ld SOIC (increased Creepage) 20 工业 Reel, 1000 - $ 5.57 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUM4471评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM4471EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭