添加到信号链设计器

ADUM2281:  5 KV RMS双通道数字隔离器(默认高电平、1/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286(本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms双通道数字隔离器,采用ADI的iCoupler®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。

这些器件的传播延迟最大值为24ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM228x提供两种通道配置,具有3种不同的数据速率,最高值为100 Mbps(见订购指南)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM228x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM2280和ADuM2281默认输出高电平,ADuM2285和ADuM2286则默认输出低电平。

应用

  • 通用高压多通道隔离
  • 医疗设备
  • 电源
  • RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离

特点和优势

  • 高隔离电压:5000 V rms
  • 数据速率高达100 Mbps
  • 低传播延迟:24 ns(最大值)
  • 低动态功耗
  • 双向通信
  • 3 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 默认输出高电平:ADuM2280/ADuM2281
  • 默认输出低电平:ADuM2285/ADuM2286
  • 16引脚宽体SOIC封装,增强爬电距离
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM2281 功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM2281 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM2281ARIZ 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Tube, 37 $ 1.48 $ 1.22 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM2281ARIZ-RL 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.22 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM2281BRIZ 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Tube, 37 $ 1.88 $ 1.55 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM2281BRIZ-RL 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.55 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM2281CRIZ 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Tube, 37 $ 2.18 $ 1.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM2281CRIZ-RL 产品状态: 量产 SOIC INCREASED CREEPAGE 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.80 Y  材料信息 通知我 订购