添加到信号链设计器

ADUM1285:  3kV rms、默认输出低电平、双通道数字隔离器(2/0通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM128x是一款采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。

这些器件的传播延迟为20 ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5ns的严格通道间匹配。ADuM128x提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和三种不同的数据速率,最高速率可达100Mbps(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM128x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM1280和ADuM1281默认输出高电平,ADuM1285和ADuM1286则默认输出低电平。

应用

- 通用多通道隔离
- 数据转换器隔离
- 工业现场总线隔离

特点和优势

  • 数据速率最高可达100 Mbps (NRZ)
  • 低传播延迟:
    20 ns(典型值)
  • 低动态功耗
  • 双向通信
  • 3V至5V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 高共模瞬变抗扰度:
    >25 kV/μs
  • 默认输出高电平: ADuM1280/ADuM1281
  • 默认输出低电平: ADuM1285/ADuM1286
  • 8引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM1285 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286:3 kV RMS双通道数字隔离器 (Rev A, 04/2013) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286: 3 kV RMS Dual Channel Digital Isolators Datasheet (Rev B, 03/2014) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM1285 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM1285 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM1285ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.88 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1285ARZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.88 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1285BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.36 $ 1.12 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1285BRZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1285CRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.57 $ 1.30 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM1285CRZ-RL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.30 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM1285WARZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 样片
ADUM1285WARZ-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADUM1285WBRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 样片
ADUM1285WBRZ-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADUM1285WCRZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 样片
ADUM1285WCRZ-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI