ADSP-BF506F
过期BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
概述
- Blackfin处理器内核:400 MHz (800 MMACS)性能和68KB L1存储器
- 4MB可执行闪存
- 真12位、双通道SAR ADC
- 低功耗:数值待定
- 2个SPI、2个SPORT、2个UART和1个PPI接口
- ADC控制模块可与外部ADC实现无缝接口,并执行同步采样
- 2个三相PWM单元
- CAN控制器和移动存储器接口
- 8个通用计数器和2个32位升/降计数器,支持旋转计数
- 12个外设DMA通道和2个存储器对存储器DMA通道
- 14x14mm LQFP-EPAD封装
- 商用和工业两种温度等级
BF506F属于Blackfin处理器家族中的BF50x系列,具有4MB可执行闪存以及ENOB为11+的真12位双通道SAR ADC,成本和特性均优于BF504和BF504F。BF506F的特性和成本针对只需68KB L1存储器和4MB可执行闪存便可工作的计算密集型工业和通用应用进行了优化,内核时钟频率为400 MHz,外设集包括2个三相PWM单元、1个ADC控制模块、2个SPI接口、2个SPORT接口、1个CAN控制器、1个PPI、8个通用计数器以及1个移动存储器接口。BF506F采用低成本14x14mm LQFP-EPAD封装,提供商用和工业两种温度等级以及300 MHz和400 MHz两种速度等级的产品。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 45
技术文章 2
处理器手册 3
软件手册 10
仿真器使用手册 3
集成电路异常 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
BSDL 模型文件 1
Blackfin Processors Software and Tools
打开工具
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF506F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论