添加到信号链设计器

AD9142:  双通道、16位、1600 MSPS、TxDAC+ 数模转换器

产品详情

AD9142是一款双通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1600 MSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。AD9142 TxDAC+®具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复数数字调制、输入信号功率检测以及增益、相位与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADI公司的ADL537x F-MOD系列和ADRF670x系列调制器。3线式串行端口接口允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在9 mA至33 mA范围内进行编程。AD9142提供72引脚LFCSP封装。

产品特色
  1. 先进的低杂散与失真设计技术,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
  2. 固有延迟差异极小,简化了系统中的软硬件设计。大多数应用可以实现轻松的多芯片同步。
  3. 新的低功耗架构将功效(mW/MHz/通道)提高30%。
  4. 输入信号功率和FIFO误差检测简化了下游模拟电路保护设计。
  5. 可编程发射使能功能实现了功耗与唤醒时间之间的设计平衡。
应用
  • 无线通信:3G/4G和MC-GSM基站,
    宽带中继器、软件定义无线电
  • 宽带通信:点对点、LMDS/MMDS
  • 发射分集/MIMO
  • 仪器仪表
  • 自动测试设备

特点和优势

  • 极小的固有延迟差异:<2个DAC时钟周期
  • 专有低杂散与失真设计
    6载波GSM ACLR = 79 dBc(200 MHz IF时)
    SFDR > 85 dBc(带宽= 300 MHz,ZIF时)
  • 灵活的16位LVDS接口
    支持字和字节加载
  • 多芯片同步
    固定延迟和数据发生器延迟补偿
  • 可选的2×、4×、8×插值滤波器
    低功耗架构
    fS/4省电粗调混频器
  • 输入信号功率检测
    用于保护下游模拟电路的紧急制动功能
  • FIFO误差检测
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9142 功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9142 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS