AD9128

过期

集成JESD204A串行接口的双通道、16位、1.25GSPS信号处理数模转换器

Viewing:

概述

推荐替代产品

AD9146 推荐用于新设计

双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器

AD9128
集成JESD204A串行接口的双通道、16位、1.25GSPS信号处理数模转换器
pdp-image-unavailable
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9146 推荐用于新设计 双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+®数模转换器
AD9121 推荐用于新设计 双通道、14位、1230 MSPS、TXDAC+®数模转换器
AD9122 量产 双通道、16位、1200 MSPS、TxDAC+®数模转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
ADS7-V2EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览