添加到信号链设计器

AD9102:   低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。

该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。

SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。

内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。

SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。

在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。

AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。

AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。

产品特色
  1. 高度集成。
    片内DDS和4096 × 14模式存储器
  2. 低功耗。
    DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电
    为低功耗空闲期提供省电模式
应用
  • 医疗仪器
  • 便携式仪器
  • 信号发生器、任意波形发生器
  • 汽车雷达

特点和优势

  • 片内4,096 x 14位模式存储器
  • 片内DDS
  • 3.3 V、4 mA输出时功耗:
    96.5 mW @ 180 MSPS
  • 休眠模式: < 5 mW @ 3.3 V
  • 电源电压:1.8 V至3.3 V
  • SFDR至奈奎斯特频率:
    87 dBc(10 MHz输出)
  • 相位噪声(1 kHz偏移、
    180 MSPS、8 mA):-150 dBc/Hz
  • 差分电流输出:
    8 mA(最大值,3.3 V)
  • 小尺寸、32引脚5mm x 5mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mm裸露焊盘

AD9102 功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9102 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9102使用的高速放大器 推荐AD9102使用的接收器
  • 如需发送高速信号,推荐使用低成本AD8129 差分接收放大器。
推荐AD9102使用的时钟
  • 针对低抖动时钟,推荐使用AD9514
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9102 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9102-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭