添加到信号链设计器

DAC8408:  内置存储器的四通道8位乘法CMOS D/A转换器

产品详情

DAC8408是一款单芯片四路8位乘法数模CMOS转换器。各DAC均拥有自己的基准输入、反馈电阻和个有读/写功能的片上数据锁存器。回读功能充当要求自检的系统的存储器。

利用一个共用8位输入TTL/CMOS兼容输入端口将数据载入四个DAC数据锁存器中的任一个。控制线路DS1、DS2和A/B确定由哪个DAC接受数据。数据加载结构与RAM的写入周期相似。利用控制线路R/W可以将数据回读至同一数据总线。DAC8408与多数8位微处理器总线兼容,包括6800、8080、8085和Z80。DAC8408以+5 v单电源供电,功耗不到20 mW。DAC8408基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。

特点和优势

  • 4个DAC集成于28引脚0.6英寸宽体DIP封装或28引脚JEDEC塑料芯片载体之中
  • ±1/4 LSB端点线性度
  • 保证单调性
  • DAC间匹配达到1%以内
  • 微处理器兼容
  • 读/写功能(带存储器)
  • TTL/CMOS兼容型
  • 四象限乘法
  • +5 V单电源供电
  • 低功耗
  • 防闩锁
  • 提供裸片形式

DAC8408 功能框图

DAC8408 图
DAC8408 功能框图

类似产品

  • AD5428 双通道、8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5429 双通道、8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5439 双通道、10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC8408: Military Data Sheet  (Rev A, 08/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
DAC8408: Quad 8-Bit Multiplying CMOS D/A Converter with Memory Data Sheet  (Rev A, 10/2002) (pdf, 217 kB) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC8408 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
DAC8408AT/883C 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 28 工业 Tube, 12 $ 61.59 $ 56.65 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FP 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 11.90 $ 10.49 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FPC 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 13.08 $ 12.04 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FPCZ 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 Tube, 39 $ 11.35 $ 10.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FPZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 10.32 $ 9.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FS 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 Tube, 27 $ 12.46 $ 10.97 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FSZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 Tube, 27 $ 11.35 $ 10.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408FSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408GP 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 20.01 $ 17.01 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8408GPZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 Tube, 13 $ 18.23 $ 15.51 Y  材料信息 查看PCN 订购