添加到信号链设计器

DAC8228:  单芯片双通道8位CMOS电压输出D/A转换器

产品详情

新的替代产品 新设计:
AD5302 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MicroSOIC封装

DAC-8228是一款单芯片式双通道8位电压输出CMOS D/A转换器。设计用于安装于AD7528/7628插口之中,在硬盘驱动器等应用中无需使用两个外部运算放大器。一般情况下,这些应用以应用于VREF 的零伏特电压来驱动AD7528/7628,并将AGND偏置至+2.5V或+5V。DAC-8228已通过这些条件的测试。

DAC-8228也可用于要求单极性输出电压的应用。其输出电压范围为0V至+10V,VDD=+14V(最大输出电压为VDD-4V)。DAC-8228的基准输入可以接受0V至-10V的负电压(DAC的内部单位增益反相放大器使输入信号反相)。对于双极性应用,请选择DAC-8229。

DAC8228采用CerDIP和塑封封装,工作温度范围为-40°至+85°C扩展工业温度范围。要求军用温度范围的应用须使用DAC-8229。为了使DAC-8229与DAC-8228在引脚和功能上兼容,AGND A和AGND B应连接在一起以充当VZ,并将VSS连接至GND。

DAC-8228由2个CMOS电压输出放大器、2个高精度R-2R电阻梯形网络、接口控制逻辑和2个8位寄存器构成。一个内部调节器则可在整个VDD范围内维持TTL逻辑兼容性和快速微处理器接口时序性能。

DAC-8228功耗仅为90mW,采用20引脚0.3" DIP封装或20引脚SO表贴封装,有利于节省空间。尺寸小、功耗低、单位通道成本低等特性使其成为采用多个D/A转换器而又不牺牲电路板空间的应用的理想之选。部件数量减少后也有利于提升系统可靠性。

利用PMI先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,加上高度稳定的薄膜电阻梯形网络,使DAC-8228具有出色的DAC间匹配和温度跟踪能力。

特点和优势

  • 单芯片结构,集成2个8位电压输出DAC
  • 适合7528/7628插口
  • 无需调整的内部CMOS运算放大器
  • +12V至+15V单电源供电
  • 提高的防静电能力
  • 整个VDD范围内兼容TTL
  • 快速接口时序
    ........DAC8228...TWR = 50 ns
  • 提供小型封装
  • CerDIP和环氧树脂封装,-40°C至+85°C扩展工业温度范围

DAC8228 功能框图

DAC8228 图
DAC8228 功能框图

类似产品

  • AD5302 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MicroSOIC封装
  • AD5722R 完整双通道、12位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
  • AD5312 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出10位DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC8228: Dual 8-Bit CMOS D/A Converter with Voltage Output Data Sheet  (Rev A, 10/2002) (pdf, 431 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC8228 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
DAC8228FPZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 6.14 $ 5.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8228FS-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.73 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC8228FSZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 6.78 $ 6.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8228FSZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 - $ 6.12 Y  材料信息 查看PCN 订购