添加到信号链设计器

DAC8222:  双通道12位双缓冲乘法CMOS D/A转换器

产品详情

DAC-8222是一款双通道12位双缓冲CMOS数模转换器。该器件有一个12位宽的数据端口,支持直接加载12位数据字。在独立系统中或与16位处理器接口时,这种设计可以加快吞吐时间。利用一个共用12位输入TTL/CMOS兼容数据端口将12位宽数据字载入两个DAC之一。该端口的数据加载结构与RAM的写入周期类似,直接与多数12位和16位总线系统接口。(参见PMI DAC-8248,了解一种完整的8位数据总线接口产品。)共用总线设计使DAC-8222可以采用24引脚0.3" DIP窄体封装,有利于节省PCB空间。

该DAC由WR和LDAC两个信号控制。在这些输入端,当逻辑为低电平时,DAC寄存器变成透明状态。这样,直接无缓冲数据可以直接流向由DAC A/DAC B选择的DAC输出端。另外,DAC的双缓冲数字输入端允许两个DAC同步更新。

DAC8222采用单芯片结构,可在整个工作温度范围内提供良好的DAC-DAC匹配和跟踪能力。芯片由2个薄膜R-2R电阻梯形网络、4个12位寄存器和DAC控制逻辑电路构成。该器件为各个DAC配置了独立的基准输入电阻和反馈电阻,采用单电源供电,电压范围为+5 V至+15 V。当电源电压为+5 V且采用零或VDD逻辑电平时,功耗不到0.5 mW。

DAC8222基于一种先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,采用PMI高度稳定的薄膜电阻制成。PMI改进型防闩锁设计消除了采用外部保护肖特基二极管的需要。

特点和优势

  • 2个匹配12位DAC集成于单个芯片之中
  • 直接并行加载所有12位数据,提高数据吞吐量
  • 双缓冲数字输入
  • 12位端点线性度(±1/2 LSB全温度范围)
  • +5V至+15V单电源供电
  • DAC间匹配达到1%(最大值)
  • 四象限乘法
  • 提高的防静电能力
  • 窄体0.3" 24引脚
    DIP和0.3" 24引脚SOL封装
  • 提供裸片形式

DAC8222 功能框图

DAC8222 图
DAC8222 功能框图

类似产品

  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5415 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC
  • AD5449 双通道、12-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC8222: Dual 12-Bit Double-Buffered Multiplying CMOS D/A Converter Data Sheet  (Rev C, 05/2000) (pdf, 491 kB) 产品数据手册 PDF
DAC8222: Military Data Sheet  (Rev A, 07/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC8222 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
DAC8222FSZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 Tube, 31 $ 24.33 $ 21.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC8222FSZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 21.99 Y  材料信息 查看PCN 订购