添加到信号链设计器

DAC312:  12位高速乘法D/A转换器

产品详情

DAC312系列12位乘法数模转换器具有高速性能,可在整个商业工作温度范围内保证实现0.012%的微分非线性度。

DAC312结合一个9位主控D/A转换器和一个3位(MSB)段发生器,构成一款低成本的精密12位D/A转换器。这种技术可以确保非常一致的步长(最多偏离理想值±1/2 LSB),单调性最高达12位,差分电流输出的积分非线性度达0.05%。为了达到与12位R-2R梯形电阻设计相同的性能,需要温度积分非线性度达1/2 LSB (0.012%)。

250 ns的建立时间、低毛刺能量和低功耗三种特性是重视电路设计细节和严格过程控制带来的结果。与所有常见逻辑系列的直接接口则通过逻辑阈值端实现。

DAC312的其他特性包括高电源电压、低漂移(低至10 ppm/°C)和卓越的电源抑制比(±.001% FS/%(Δ)V。工作电压范围为+5/-11 V至±18 V,电源电压为低值时,功耗为225 mW,电源电压为高值时,绝对最大功耗为375 mW。

DAC312拥有出色的保证规格、单芯片可靠性和低成本等特点,是A/D转换器、数据采集系统、视频显示驱动器、可编程测试设备等要求低功耗和完整的输入/输出多功能性的应用的理想构建模块。

特点和优势

  • 微分非线性:±1/2 LSB
  • 非线性度: 0.05%
  • 快速建立时间:250 ns
  • 高电源电压:-5 V至+10 V
  • 差分输出:0 至 4 mA
  • 保证单调性:12 位
  • 低满量程温度系数:10 ppm/°C
  • TTL、CMOS、ECL、PMOS/NMOS电路接口
  • 低功耗:225 mW
  • 工业标准AM6012引脚排列
  • 提供裸片形式

DAC312 功能框图

DAC312 图
DAC312 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC312: 12-Bit High Speed Multiplying D/A Converter Data Sheet (Rev.C) (Rev C, 10/2002) (pdf, 269 kB) 产品数据手册 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

DAC312 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
DAC312ER 产品状态: 量产 20 ld CerDIP 20 Tube, 18 $ 23.09 $ 19.62 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC312FR 产品状态: 量产 20 ld CerDIP 20 Tube, 18 $ 10.97 $ 9.32 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC312HP 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 5.78 $ 4.90 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC312HPZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 Tube, 18 $ 5.01 $ 4.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC312HS 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 5.50 $ 4.67 N  材料信息 查看PCN 订购
DAC312HSZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 Tube, 37 $ 5.01 $ 4.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
DAC312HSZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.26 Y  材料信息 查看PCN 订购