添加到信号链设计器

AD9751:  10位、300 MSPS高速TxDAC+®数模转换器

产品详情

AD9751是一款双路复用端口、超高速、单通道、10位CMOS DAC,其中集成一个高品质10位TxDAC+™内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。它提供出色的交流和直流性能,同时支持最高300 MSPS的更新速率。

特点和优势

  • 10位双路复用端口DAC
  • 输出更新速率:300 MSPS
  • 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
  • SFDR(至奈奎斯特频率):64 dB(25 MHz输出)
  • 内部时钟翻倍锁相环(PLL)
  • 差分或单端时钟输入
  • 1.2 V片内基准电压源
  • 3.3 V单电源供电
  • 功耗:155 mW (3.3 V)
  • 48引脚LQFP封装

AD9751功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9751 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9751 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9751ASTZ 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Tray, 250 $ 21.25 $ 18.06 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD9751ASTZRL 产品状态: 量产 48 ld LQFP 48 工业 Reel, 2000 - $ 18.06 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9751 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9751-EB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 318.78 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭