添加到信号链设计器

AD8801:  8通道、8位TrimDAC,具有电源关断和中量程预设功能

产品详情

AD8801/AD8803均为电位计分压器TrimDAC®数模转换器,提供八路数字控制直流电压输出,可以在新设计中取代机械式调整器功能,非常适合直流电压调节应用。

AD8801具有中量程预设功能,可以通过串行接口的微控制器端口轻松编程,非常适合取代从标称值开始调节的电位计。这些器件是众多应用的理想选择,例如视频放大器的增益控制,视频设备中的电压控制频率和带宽,CRT计算机图形显示器中的几何校正和自动调节等等。AD8803能够独立控制电位计分压器的顶端和低端,允许通过VREFL引脚单独确定零电平电压设置。对于容许电压控制范围有限的器件,这一功能有助于其获得最大分辨率。

AD8801/AD8803均内置8个电压输出数模转换器(DAC),这些DAC共用一个基准电压输入。

每个DAC均有各自的DAC寄存器以保持其输出状态,这些DAC寄存器由一个内部串行至并行移位寄存器更新,该移位寄存器从一个标准三线式串行输入数字接口加载数据。由11个数据位构成的数据字同步传输至串行输入寄存器,该数据字经过解码,前3位可确定需要载入后8位数据的DAC寄存器地址。采用5 V电源供电时,AD8801/AD8803的功耗仅为5 mA。此外,在关断模式下,基准电压输入功耗也降至5 µA,仅保留DAC锁存器设置,供返回正常工作模式后使用。

AD8801/AD8803提供16引脚塑料DIP和1.5 mm、SO-16表面贴装两种封装。

特点和优势

  • 低成本
  • 可取代8个电位计
  • 8路单独可编程输出
  • 三线式串行输入
  • 关断模式:µW(包括IDD和IREF)
  • 中量程预设功能(AD8801)
  • 单独的VREFL范围设置(AD8803)
  • +3 V至+5 V单电源供电

AD8801功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8801/AD8803: Octal 8-Bit TrimDAC with Power Shutdown Data Sheet  (Rev A, 09/2002) (pdf, 213 kB) 产品数据手册 PDF
AN-342: 高速、高精度处理模拟信号[中文版]  (pdf, 466 kB)
用于优化DAC和ADC性能的信号处理技术
应用笔记 PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
应用笔记 PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
应用笔记 PDF
AN-219: Electronic Adjustment Made Easy with the TrimDAC®  (pdf, 404 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8801 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8801AR 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.47 $ 4.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8801ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 3.88 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8801ARZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购