AD7945
量产+3.3 V/+5 V、并行接口、12-Bit乘法DAC
- 产品模型
- 8
概述
- 12-Bit乘法DAC
- INL和DNL为0.5 LSB
- 快速接口:
40 ns选通脉冲宽度(AD7943)
40 ns写入脉冲宽度(AD7945、A7948)
- 采用+3.3 V/+5 V电源时保证达到规定的性能
- 低功耗:5 µW(典型值)
- 低毛刺:60 nV-s(连接放大器)
- 0.01%快速建立时间:600 ns(AD843)
AD7943、AD7945和AD7948均为快速12-Bit乘法DAC,采用+5 V单电源(正常模式)或+3.3 V至+5 V单电源(偏置模式)供电。AD7943具有一个串行接口,AD7945具有一个12-Bit并行接口,AD7948则具有一个8-Bit字节接口。三者均拥有优异的速度与功耗性能,在许多应用中都可以取代业界标准产品AD7543、AD7545和AD7548。
AD7943提供16引脚DIP、16引脚SOP(小型封装)和20引脚SSOP(紧缩小型封装)三种封装。
AD7945提供20引脚DIP、20引脚SOP和20引脚SSOP三种封装。
AD7948提供20引脚DIP、20引脚SOP和20引脚SSOP三种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7945ANZ-B | 20-Lead PDIP | ||
| AD7945ARSZ-B | 20-Lead SSOP | ||
| AD7945ARSZ-BREEL | 20-Lead SSOP | ||
| AD7945BNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7945BRSZ | 20-Lead SSOP | ||
| AD7945BRSZ-REEL | 20-Lead SSOP | ||
| AD7945BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7945BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7945ANZ-B | 量产 | |
| AD7945BNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7945ANZ-B | 量产 | |
| AD7945BNZ | 量产 | |
|
10月 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7945ARSZ-B | 量产 | |
| AD7945ARSZ-BREEL | 量产 | |
| AD7945BRSZ | 量产 | |
| AD7945BRSZ-REEL | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7945BRZ | 量产 | |
| AD7945BRZ-REEL | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7945BRZ | 量产 | |
| AD7945BRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5445 | 量产 | 高带宽、12位、并行接口乘法DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具