添加到信号链设计器

AD7834:  LC2MOS四通道14位DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5734R 完整、四通道、14位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
-- AD5754 完整、四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC
-- AD5754R 完整、四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

AD7834和AD7835在单芯片上集成四个14位DAC,输出电压范围为±8.192 V,输出电压最大跨度为14V。  

AD7834是一款串行输入器件。数据以16位格式通过DIN、SCLK和/FSYNC,从外部串行总线载入一个DAC,前两位为0,然后优先载入MSB。AD7834具有五个专用封装地址引脚PA0至PA4;在多封装应用中,可以将这些引脚连至AGND或VCC,以便为最多32个AD7834确定每个器件的地址。

AD7835可以接受14位并行加载或双字节加载,后者的右对齐数据以一个8位字节和一个6位字节形式加载。在WRCSBYSHF以及DAC通道地址引脚A0至A2的控制下,数据从外部总线载入其中一个输入锁存器。

对于每款器件,当接收到新数据时,可用LDAC信号同时更新所有四个DAC的输出,或个别更新DAC的输出。此外,对于每款器件,可以利用异步CLR输入,将所有信号输出VOUT1 至 VOUT4设置为器件参考地引脚DSG上的用户自定义电平。上电时,在电源达到稳定状态之前,内部电路将DAC输出电平保持在DSG电位的±2 V范围内。电源稳定后,DAC输出电平准确移至DSG电位(假设运用CLR功能)。

AD7834提供28引脚0.3" SOIC和28引脚0.6" PDIP两种封装,AD7835提供44引脚MQFP和44引脚PLCC两种封装。

应用
- 过程控制
- 自动测试设备
- 通用仪器仪表

数据手册,Rev. D,8/07

特点和优势

  • 一个封装中集成四个14位DAC
  • AD7834:串行加载
  • AD7835:并行8位/14位加载
  • 电压输出
  • 上电复位功能
  • 最大/最小输出电压范围:±8.192 V
  • 最大输出电压跨度:14 V
  • 共用基准电压输入
  • 用户指定器件地址
  • 清零至用户定义电压功能
  • 表面贴装封装
  • 封装:
    AD7834—28引脚SOIC和PDIP
    AD7835—44引脚MQFP和PLCC

AD7834功能框图

类似产品

  • AD5734R 完整四通道、14位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
  • AD5754 完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC
  • AD5754R 完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7834/AD7835: LC2MOS Quad 14-Bit DACs Data Sheet  (Rev D, 08/2007) (pdf, 1451 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7834 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7834AN 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 工业 Tube, 13 $ 31.48 $ 26.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7834ANZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 工业 Tube, 13 $ 28.67 $ 24.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7834AR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 30.56 $ 25.97 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7834ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 27.83 $ 23.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7834ARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 23.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7834BR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 38.62 $ 32.82 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7834BR-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 32.82 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7834BRZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 35.18 $ 29.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7834BRZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 29.90 Y  材料信息 查看PCN 订购