添加到信号链设计器

AD7568:  八通道12位CMOS DAC

产品详情

AD7568为单芯片器件,内置八个12位DAC。这些DAC提供标准电流输出,具有单独的VREF、IOUT1、IOUT2和RFB引脚。

AD7568是一款串行输入器件,利用FSIN、CLKIN和SDIN来加载数据。一个地址引脚A0可设置器件地址,利用这一特性可以简化多DAC环境中的器件加载。

利用异步LDAC输入可以同时更新所有DAC,而置位异步CLR输入则可以使所有DAC清零。

AD7568提供两种节省空间的封装:44引脚塑料四方扁平封装和44引脚PLCC封装。

特点和优势

  • 一个封装中集成八个12位DAC
  • 四象限乘法
  • 单独的基准电压
  • +5 V单电源
  • 低功耗:1 mW
  • 多功能串行接口
  • 同时更新功能
  • 复位功能
  • 44引脚PQFP和PLCC封装

AD7568功能框图

类似产品

  • AD5439 双通道、10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5415 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和串行接口
  • AD5449 双通道、12-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

提示:

其它信息:新设计也可考虑采用新型 AD54xx系列 器件。

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7568 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7568BP 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Tube, 27 $ 36.00 $ 26.88 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7568BP-REEL 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 23.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7568BPZ 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Tube, 27 $ 31.17 $ 23.28 Y  材料信息 通知我 订购
AD7568BPZ-REEL 产品状态: 量产 44 ld PLCC 44 工业 Reel, 500 - $ 23.28 Y  材料信息 通知我 订购
AD7568BSZ 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商业 Tray, 96 $ 31.17 $ 23.28 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7568BSZ-REEL 产品状态: 量产 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商业 Reel, 800 $ 0.00 $ 23.28 Y  材料信息 查看PCN 订购