AD7564

量产

+3.3 V/+5 V、低功耗、四通道、12位CMOS DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个封装中集成四个12位DAC
  • 四象限乘法
  • 单独的基准电压
  • 单电源供电
  • 采用+3.3 V/+5 V电源时保证达到规定的性能
  • 低功耗
  • 多功能串行接口
  • 同时更新功能
  • 复位功能
  • 28引脚SOIC、SSOP和DIP封装

AD7564
+3.3 V/+5 V、低功耗、四通道、12位CMOS DAC
AD7564 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7564的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览