添加到信号链设计器

AD7538:  LC2MOS 微处理器兼容型14-Bit DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
AD5453 14-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

AD7538是一款14位单芯片CMOS数模转换器(DAC),采用经过激光调整的薄膜电阻,可实现出色的线性度。

该DAC利用标准芯片选择和存储器写入逻辑,以一个14位字加载数据。使用LDAC时可以选择双缓冲结构,允许含有多个AD7538的系统同时进行更新。

AD7538采用新颖的低泄漏配置,因而在整个额定温度范围内都具有出色的输出泄漏电流特性。

AD7538采用线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,与大多数微处理器速度兼容,并且接受TTL或CMOS逻辑电平输入。

特点和优势

  • 在整个温度范围内,所有等级器件均具有14-Bit单调性
  • 适用于12位系统的低成本14位升级产品
  • 利用双缓冲输入实现14位并行加载
  • 24引脚、0.3"小型DIP和SOIC封装
  • 在整个温度范围内均具有低输出泄漏(<20 nA)特性

AD7538功能框图

类似产品

  • AD5453 14-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5450 8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5451 10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5452 12-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

提示:

其它信息:新设计也可考虑采用新型 AD54xx系列 器件。

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7538 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7538JR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 14.02 $ 11.95 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7538JR-REEL 产品状态: 联络ADI 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD7538JRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 12.15 $ 10.36 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7538JRZ-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 - $ 10.36 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7538KNZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 商业 Tube, 15 $ 16.70 $ 14.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7538KR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 18.69 $ 15.89 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7538KR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Reel, 1000 - $ 14.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7538KRZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 商业 Tube, 31 $ 16.21 $ 13.78 Y  材料信息 查看PCN 订购