AD7533
不推荐用于新设计CMOS、低成本、10位乘法DAC
- 产品模型
- 13
Viewing:
概述
- 低成本10位DAC
- AD7520的低成本替代器件
- 线性度:½ LSB、1 LSB或2 LSB
- 低功耗
- 完全四象限乘法DAC
- CMOS/TTL直接接口
- 无闩锁现象(无需肖特基二极管保护)
- 端点线性度
AD7533是一款低成本、10位、四象限乘法DAC,采用先进的单芯片CMOS薄膜晶圆工艺制造。
AD7533与业界标准产品AD7520的引脚和功能相当,推荐用作AD7520或新型10位DAC设计的成本替代器件。
AD7533能够与TTL或CMOS接口,采用5 V至15 V电源供电,并且能为正极性或负极性基准电压输入提供适当的二进制记数法,因此应用非常灵活。
应用
数据手册,Rev. C,3/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7533ACHIPS | none available | ||
| AD7533CQ | 16-Lead CerDIP | ||
| AD7533JNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7533JPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7533KNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7533KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7533KPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7533KRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7533KRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7533LNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7533SQ | 16-Lead CerDIP | ||
| AD7533UQ | 16-Lead CerDIP | ||
| AD7533UQ/883B | 16-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7533ACHIPS | ||
| AD7533CQ | ||
| AD7533JNZ | 量产 | |
| AD7533JPZ | 量产 | |
| AD7533KNZ | 量产 | |
| AD7533KPZ | 量产 | |
| AD7533KPZ-REEL | 量产 | |
| AD7533KRZ | 量产 | |
| AD7533KRZ-REEL | 量产 | |
| AD7533LNZ | 量产 | |
| AD7533SQ | ||
| AD7533UQ | ||
| AD7533UQ/883B | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7533CQ | ||
| AD7533SQ | ||
| AD7533UQ | ||
| AD7533UQ/883B | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7533CQ | ||
| AD7533SQ | ||
| AD7533UQ | ||
| AD7533UQ/883B | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7533CQ | ||
| AD7533SQ | ||
| AD7533UQ | ||
| AD7533UQ/883B | ||
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7533JNZ | 量产 | |
| AD7533KNZ | 量产 | |
| AD7533LNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7533JNZ | 量产 | |
| AD7533KNZ | 量产 | |
| AD7533LNZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7533KRZ | 量产 | |
| AD7533KRZ-REEL | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD7533UQ/883B | ||
|
8月 16, 2019 - 12_0068 Discontinuance of 6 chip models |
||
| AD7533ACHIPS | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论