添加到信号链设计器

AD7528:  CMOS、双通道、8位缓冲乘法DAC

产品详情

AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。

各DAC均配有单独的片内锁存器,可以与微处理器轻松接口。

数据通过一个共用的8位TTL/CMOS兼容输入端口,传输至两个DAC数据锁存器中的一个。控制输入DAC A/DAC B确定数据载入哪一个DAC。AD7528的加载周期与随机存取存储器的写入周期类似,并且该器件与大多数8位微处理器总线兼容,包括6800、8080、8085和Z80。

该器件采用+5V至+15V电源供电,功耗仅20mW。

两个DAC均提供出色的四象限乘法特性,每个DAC均具有单独的基准电压输入和反馈电阻。

特点和优势

  • 两个DAC均具有片内锁存器
  • 工作电压:+5 V至+15 V
  • DAC间匹配达到1%
  • 四象限乘法
  • TTL/CMOS兼容型
  • 无闩锁现象(无需肖特基二极管保护)

AD7528功能框图

AD7528框图
AD7528功能框图

类似产品

  • AD5428 双通道、8-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC
  • AD5429 双通道、8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5439 双通道、10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5405 双通道、12-Bit、高带宽、乘法DAC,内置四象限电阻和并行接口
  • AD5447 双通道、12-Bit、高带宽、并行接口乘法DAC

提示:

其它信息:新设计也可考虑采用新型 AD54xx系列 器件。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7528: CMOS Dual 8-Bit Buffered Multiplying DAC Data Sheet (Rev B, 09/1998) (pdf, 188 kB) 产品数据手册 PDF
AD7528: Military Data Sheet (Rev C, 12/2003) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-322: Improve Function Generators with Matched D/A Converters  (pdf, 272 kB)
AD7528 Dual 8-Bit CMOS Multiplying DAC Makes Function Generation Practical and Affordable
应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-318: AD7528 Dual 8-Bit CMOS Multiplying DAC  (pdf, 435 kB)
This Application Note details a myriad of circuit applications made possible by the multiplying characteristics and/or resistor ladder matching characteristics of the AD7528.
应用笔记 PDF
AN-206: 06: CMOS Multiplying DAC Based Panning Circuit Provides Almost Constant Output Power  (pdf, 142 kB)
Audio signal processing sometimes requires splitting or "panning" a single signal source into multiple channels. This application note describes how CMOS M-DACs can control the relative signal levels of the derived channels.
应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7528 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8770101RA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 36.05 $ 29.30 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-87701022A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 55.55 $ 38.19 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8770102RA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 36.70 $ 29.87 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-87701032A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 63.92 $ 43.99 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-8770103RA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 42.91 $ 35.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528BQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 工业 Tube, 18 $ 12.25 $ 12.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528CQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 工业 Tube, 18 $ 16.73 $ 16.73 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JN 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 7.46 $ 6.32 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JNZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 6.46 $ 5.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JP 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 8.67 $ 7.02 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JP-REEL 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 6.69 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JPZ 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商业 Tube, 49 $ 7.15 $ 5.79 Y  材料信息 通知我 订购
AD7528JPZ-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 20 商业 Reel, 1000 - $ 5.79 Y  材料信息 通知我 订购
AD7528JR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 8.26 $ 6.69 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JR-REEL7 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 400 - $ 6.69 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 7.15 $ 5.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JRZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 - $ 5.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528JRZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 400 - $ 5.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528KN 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 7.71 $ 6.53 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528KNZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 6.67 $ 5.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528KP 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 8.60 $ 6.98 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528KPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 7.44 $ 6.04 Y  材料信息 通知我 订购
AD7528KPZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Reel, 1000 - $ 6.04 Y  材料信息 通知我 订购
AD7528LNZ 产品状态: 量产 20 ld PDIP 20 商业 Tube, 18 $ 10.79 $ 9.16 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528LPZ 产品状态: 量产 20 ld PLCC 20 商业 Tube, 49 $ 12.54 $ 10.23 Y  材料信息 通知我 订购
AD7528LR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 11.94 $ 9.74 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528LR-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 - $ 9.74 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528LRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Tube, 37 $ 11.94 $ 9.74 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528LRZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 商业 Reel, 1000 - $ 10.23 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7528SCHIPS 产品状态: 最后订购时间 CHIPS OR DIE 0 军用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD7528SQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 21.63 $ 21.63 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7528TQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 20 军用 Tube, 18 $ 24.76 $ 24.76 N  材料信息 查看PCN 订购