添加到信号链设计器

AD7399:  四通道、串行输入、10位DAC

产品详情

新的替代产品 新设计:
-- AD5314 2.5 V至5.5 V、500 µA、四通道、电压输出、10位DAC、采用10引脚封装
-- AD5724R 完整、四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
-- AD5624R 四通道、12位nanoDAC®、内置5ppm/°C片内基准电压源

AD7398/AD7399系列分别是四通道、12/10位电压输出数模转换器(DAC),采用3 V至5 V单电源或V双电源供电。这些单芯片DAC采用ADI公司鲁棒的CBCMOS工艺制造,适合单电源或双电源系统应用,具有成本低、易于使用的特点。

满量程输出电压由所施加的外部基准电压VREF决定。有效的VREF 值包括 VSS < VREF < VDD ,从而可提供广泛的满量程输出选择。对于乘法应用,交流输入可以达到 ±5 VP。

双缓冲串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。利用共用的电平敏感型、加载DAC选通 (LDAC) 输入,可以通过先前加载的输入寄存器同时更新所有DAC。此外,在系统通电时,内部上电复位功能可迫使输出电压处于零电平。外部异步复位 (RS) 也会迫使所有寄存器处于零代码状态。可编程关断特性则可以降低空闲DAC的功耗。

两款器件均采用相同的引脚排列,用户可以根据具体应用选择适当的分辨率,而不必重新设计电路布局。对于8位分辨率应用,请参见引脚兼容产品AD7304。

AD7398/AD7399的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。提供16引脚宽体SOIC和超紧凑、超薄型1.1 mm TSSOP两种封装。

应用 - 汽车应用输出电压范围
- 便携式通信
- 数字控制校准
- PC外设

特点和优势

  • AD7398:12位分辨率
    AD7399:10位分辨率
  • 可编程关断
  • 3 V至5 V单电源或±5 V双电源供电
  • 三线式SPI®兼容型串行接口
  • 内部上电复位
  • 双缓冲寄存器,可同时更新多通道DAC
  • 4个单独的轨到轨基准电压输入
  • 提供薄型TSSOP-16封装
  • 低温度系数:1.5 ppm/°C
  • 通过汽车应用认证

功能框图 AD7399

类似产品

  • AD5314 2.5 V至5.5 V、500 µA、4通道、电压输出10位DAC,采用10引脚封装
  • AD5724R 完整四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
  • AD5624R 四通道、12位nanoDAC®,内置5ppm/°C片内基准电压源

提示:

有问题?请联系 DAC组

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7398/AD7399: Quad, Serial-Input 12-Bit/10-Bit DACs Data Sheet  (Rev C, 01/2011) (pdf, 545 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7399 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7399BR 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.85 $ 5.28 N  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7399BRU-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.82 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7399BRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 5.57 $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7399BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7399BRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.57 $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7399BRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 5.03 Y  材料信息 查看PCN 订购