添加到信号链设计器

AD7305:  +3V/+5V、轨到轨、四通道、并行输入、8位DAC

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:
-- AD5304 2.5 V至5.5 V、500 µA、四通道电压输出、8位DAC,提供10引脚封装
-- AD5307 2.5 V至5.5 V、400 µA、四通道电压输出、8位DAC,提供16引脚TSSOP封装

AD7304/AD7305均为四通道、8位DAC,采用+3 V至+5 V或±5 V单电源供电。AD7304具有一个串行接口,AD7305则具有一个并行接口。内部精密缓冲具有轨到轨摆幅。基准电压输入范围同时包括两个供电轨,能够提供正或负满量程输出电压。保证工作电压范围为+2.7 V、+5.5 V至±5 V,采用+3 V电源时功耗小于9 mW。满量程电压输出由所施加的外部基准输入电压决定。轨到轨VREF输入至DAC VOUT允许将满量程电压设置为正电源电压VDD、负电源电压VSS或二者之间的任何值。

AD7304的双缓冲串行数据接口利用数据输入(SDI)、时钟(CLK)和芯片选择(CS)引脚,提供高速、三线式、SPI和微控制器兼容型输入。

并行输入AD7305采用标准地址解码及WR控制线路,将数据载入输入寄存器。双缓冲架构允许所有四个输入寄存器预载入新值,然后由一个LDAC控制选通将所有新数据复制到DAC寄存器中,从而更新模拟输出值。采用+5.5 V以下电源供电时,AD7305还与广受欢迎的业界标准器件AD7226引脚兼容。

通电时,内部上电复位功能使两款器件均处于零电平状态。将AD7304上的SDI/SHDN引脚和AD7305上的A0/SHDN地址引脚设为三态,就可以激活这两款器件的关断(SHDN)功能,此时功耗为40 µA。AD7304/AD7305的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围和-40°C至+125°C汽车应用温度范围。

特点和优势

  • 一个封装中集成四个8位DAC
  • 工作电压:+3 V、+5 V和±5 V
  • 轨到轨REF输入至电压输出摆幅
  • 1.1 mm、16/20引脚紧凑型TSSOP封装
  • 基准乘法带宽:2.6 MHz
  • 内部上电复位
  • SPI兼容型串行接口(AD7304)
  • 快速并行接口(AD7305)
  • 关断模式功耗:40 µA

AD7305功能框图

类似产品

  • AD5304 2.5 V至5.5 V、500 µA、四通道电压输出、8位DAC,提供10引脚封装
  • AD5307 2.5 V至5.5 V、400 µA、四通道电压输出、8位DAC,提供16引脚TSSOP封装
  • AD5724R 完整四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7304/AD7305: 3 V/5 V, Rail-to-Rail Quad, 8-Bit DAC Data Sheet  (Rev C, 11/2004) (pdf, 895 kB) 产品数据手册 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7305 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD7305BR 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 5.61 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7305BR-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7305BRU 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 5.61 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7305BRU-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.39 N  材料信息 查看PCN 订购
AD7305BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 4.86 $ 3.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7305BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7305BRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 4.86 $ 3.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD7305BRZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 - $ 3.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7305YRZ 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Tube, 37 $ 6.48 $ 5.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD7305YRZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SOIC - Wide 20 工业 Reel, 1000 $ 6.48 $ 5.51 Y  材料信息 查看PCN 订购