AD5307

量产

2.5 V至5.5 V、400 µA、四通道、电压输出8位DAC,采用16引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Four 8-Bit DACS in 16-Lead TSSOP
  • Low Power: 500 µA @ 5 V, 400 µA @ 3 V
  • Power-Down to 300 nA @ 5 V, 90 nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF O-2VREF
  • Low Power, SPI™, QSPI™, MICROWIRE™ and DSP-Compatible 3-Wire Serial Interface
  • Simultaneous Update of DAC Outputs via LDAC pin (active low)
  • Asynchronous Clear Facility via CLR pin (active low)
  • SDO Daisy-Chaining Option
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options for each DAC pair
AD5307
2.5 V至5.5 V、400 µA、四通道、电压输出8位DAC,采用16引脚TSSOP封装
AD5307/AD5317/AD5327 Functional Block Diagram AD5307/AD5317/AD5327 Pin Configuration
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
精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览