AD5763

量产

完整的双通道16位高精度串行输入±5 V DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完整的双通道16位DAC
  • 可编程输出范围
    ±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V
  • 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值)、微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
  • 低噪声:70 nV/√Hz
  • 建立时间:最长10 μs
  • 集成基准电压缓冲器
  • 片内芯片温度传感器
  • 上电/掉电期间输出受控
  • 可编程短路保护
  • 通过 LDAC同时更新
  • 异步清零至零代码
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5763
完整的双通道16位高精度串行输入±5 V DAC
AD5763 Functional Block Diagram AD5763 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5764
AD5764 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5763的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览